Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BP-148-1 |
BP-148-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.12 € | 1 | 6 giorni | 63.5 | 57.5 | 5.2 | 13134 | ||
22.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 43 | 36.5 | 6 | 13135 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniera con smorzatore, con resistenza di coppia, a molla | Materiale | Resina acetalica | Finitura superficie | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali