Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Standard | Materiale | Poliammide |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | N/A | Larghezza W(mm) | 80 | Spessore piastra t(mm) | 7.5 |
Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali