Cerniere piatte / svasature cilindriche / asimmetriche / PA / BP-19-1 / TAKIGEN

Cerniere piatte / svasature cilindriche / asimmetriche / PA / BP-19-1 / TAKIGEN
  • In Offerta
With few protrusions on the surface, it is safe to use on the floor.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BP-19-1-1-B
BP-19-1-1-H
BP-19-1-2-B
BP-19-1-2-H
BP-19-1-2-S
BP-19-1-3-B
BP-19-1-3-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Applicazione Spessore piastra t
(mm)
Codice prodotto

8.31 €

1 5 giorni 105080-7.512306

8.59 €

1 6 giorni 105080Per bullone a testa esagonale7.512818

6.93 €

3.74 €

1 Stesso giorno

Stock

104060-6.512308

6.78 €

1 Stesso giorno

Stock

104060Per bullone a testa esagonale6.512819

6.78 €

3.73 €

1 Stesso giorno

Stock

104060-6.512405

6.86 €

1 6 giorni 103244-512310

6.48 €

3.50 €

1 Stesso giorno

Stock

103244Per bullone a testa esagonale512820

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Materiale Poliammide
Finitura superficie N/A Foro di montaggio Foro passante

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico