Cerniere piatte / lamature cilindriche / asimmetriche / PA / BP-19-3 / TAKIGEN (BP-19-3-1-B)

Cerniere piatte / lamature cilindriche / asimmetriche / PA / BP-19-3 / TAKIGEN BP-19-3-1-B

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BP-19-3-1-B

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 8.45

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.: 50 mm

Larghezza W: 125 mm

Spessore piastra t: 7.5 mm

Codice prodotto: 12318


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BP-19-3-1-B

Codice componente
BP-19-3-1-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Codice prodotto

8.45 €

1 6 giorni 10501257.512318

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Materiale Poliammide
Finitura superficie N/A Foro di montaggio Foro passante

Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / lamature cilindriche / asimmetriche / PA / BP-19-3 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: BP-19-3-1-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BP-19-3-1-B.

Tipologia prodotto

Codice componente
BP-19-3-2-B
BP-19-3-3-B
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Codice prodotto

7.87 €

1 6 giorni 1040956.512320

7.00 €

1 6 giorni 103270512322

Supporto tecnico