Cerniere piatte / depressioni del cilindro / PA / BP-19-4 / TAKIGEN (BP-19-4-2-S)

Cerniere piatte / depressioni del cilindro / PA / BP-19-4 / TAKIGEN BP-19-4-2-S

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BP-19-4-2-S

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 7.87

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.: 40 mm

Larghezza W: 90 mm

Spessore piastra t: 6.5 mm

Codice prodotto: 12409


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BP-19-4-2-S

Codice componente
BP-19-4-2-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Codice prodotto

7.87 €

1 6 giorni 1040906.512409

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Materiale Poliammide
Finitura superficie N/A Foro di montaggio Foro passante

Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / depressioni del cilindro / PA / BP-19-4 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: BP-19-4-2-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BP-19-4-2-S.

Tipologia prodotto

Codice componente
BP-19-4-1-B
BP-19-4-2-B
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Codice prodotto

8.89 €

1 6 giorni 10501207.512324

8.17 €

1 6 giorni 1040906.512326

Supporto tecnico