Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-868-4S-13 |
B-868-4S-19 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spessore porta (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|
318.19 € | 1 | 14 giorni | 13 | 11818 | ||
318.19 € | 1 | 14 giorni | 19 | 11819 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo speciale | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 2500 | Materiale | Lega di alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Alluminio anodizzato | Larghezza W(mm) | 68 | Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Proprietà di base
Spessore porta(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali