Cerniere ad alette per porte / ottone / cromato / FB-726 / TAKIGEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FB-726-5

Codice componente
FB-726-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

50.28 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Ad ala lunga Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 67 Materiale Ottone a pressofusione
Finitura superficie Cromatura Larghezza W(mm) 140 Spessore piastra t(mm) 5
Foro di montaggio Foro passante Codice prodotto 61038

Si trova sulla pagina di Cerniere ad alette per porte / ottone / cromato / FB-726 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: FB-726-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FB-726-5.

Supporto tecnico