Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FB-731-1
Tipo corpo principale | Ad ala lunga | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 120 | Materiale | Lega di zinco (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Cromatura | Larghezza W(mm) | 202 | Spessore piastra t(mm) | 10 |
Foro di montaggio | Foro passante | Codice prodotto | 61074 |
Si trova sulla pagina di Cerniere ad alette per porte / zinco pressofuso / cromato / FB-731 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: FB-731-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FB-731-1.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali