Cerniere ad alette per porte / svasature coniche / zinco pressofuso / cromato / FB-732 / TAKIGEN

Cerniere ad alette per porte / svasature coniche / zinco pressofuso / cromato / FB-732 / TAKIGEN
[Features]
· Beautiful design emphasizing functional beauty.
· Left and right dual use type.
· Built-in cam that raises automatically when opening the door as a special order.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FB-732-1
FB-732-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Codice prodotto

29.38 €

1 6 giorni 7512061076

27.19 €

1 6 giorni 608761077

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Ad ala lunga Materiale Lega di zinco (ZDC) Finitura superficie Cromatura
Spessore piastra t(mm) 5 Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico