Cerniere per anta / svasature coniche / zinco pressofuso / cromato / FB-733 / TAKIGEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FB-733

Codice componente
FB-733
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

25.72 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Ad ala lunga Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 50 Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura superficie Cromatura Larghezza W(mm) 88 Spessore piastra t(mm) 5
Foro di montaggio Foro passante Codice prodotto 61078

Supporto tecnico