Cerniere per ante / svasature coniche / zinco pressofuso / cromato / FB-757 / TAKIGEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FB-757

Codice componente
FB-757
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.70 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Ad ala lunga Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 88 Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura superficie Cromatura Larghezza W(mm) 174 Spessore piastra t(mm) 8
Foro di montaggio Foro passante Codice prodotto 61081

Si trova sulla pagina di Cerniere per ante / svasature coniche / zinco pressofuso / cromato / FB-757 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: FB-757.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FB-757.

Supporto tecnico