Cerniere ad alette per porte / svasature coniche / zinco pressofuso / cromato / FB-760 / TAKIGEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FB-760

Codice componente
FB-760
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.32 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Ad ala lunga Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 82 Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura superficie Cromatura Larghezza W(mm) 136 Spessore piastra t(mm) 5
Foro di montaggio Foro passante Codice prodotto 61113

Si trova sulla pagina di Cerniere ad alette per porte / svasature coniche / zinco pressofuso / cromato / FB-760 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: FB-760.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FB-760.

Supporto tecnico