Cerniere ad alette per porte / laminate / acciaio / zincocromato / FB-809 / TAKIGEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FB-809-L
FB-809-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo invertito Codice prodotto

36.99 €

1 5 giorni Con apertura a sinistra61048

36.99 €

1 6 giorni Con apertura a destra61049

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Ad ala lunga Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 124 Materiale Acciaio laminato per strutture generiche
Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Larghezza W(mm) 155 Spessore piastra t(mm) 4
Foro di montaggio Foro passante

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico