Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FB-813-1-L |
FB-813-1-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo invertito | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.86 € | 1 | 6 giorni | Con apertura a sinistra | 61510 | ||
30.86 € | 1 | 6 giorni | Con apertura a destra | 61504 |
Loading...
Tipo corpo principale | Ad ala lunga | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 132 | Materiale | Acciaio laminato per strutture generiche |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata | Larghezza W(mm) | 198 | Spessore piastra t(mm) | 5 |
Diametro albero φD(mm) | 8 | Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Proprietà di base
Tipo invertito
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali