Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo corpo principale | Ad ala lunga | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 144 | Materiale | Lega di alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Alluminio anodizzato | Larghezza W(mm) | 276 | Spessore piastra t(mm) | 8 |
Diametro albero φD(mm) | 12 | Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Proprietà di base
Applicazione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali