Cerniere angolari alzabili/abbassabili / svasature coniche / zinco pressofuso / cromato / FB-602 / TAKIGEN

Cerniere angolari alzabili/abbassabili / svasature coniche / zinco pressofuso / cromato / FB-602 / TAKIGEN
Automatically closes the door when it is opened 120° or less.

[Features]
· Once the door opens the built-in cam automatically raises.
· If the door open angle is less than 120°, then it closes automatically.
· Horizontal rotation from there on.
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FB-602-1

Codice componente
FB-602-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

66.79 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Ad ala lunga Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 140 Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura superficie Cromatura Larghezza W(mm) 118 Spessore piastra t(mm) 10
Altezza offset 0 Foro di montaggio Foro passante Codice prodotto 61005

Si trova sulla pagina di Cerniere angolari alzabili/abbassabili / svasature coniche / zinco pressofuso / cromato / FB-602 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: FB-602-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FB-602-1.

Supporto tecnico