Cerniere piatte ad incasso / svasature coniche / bussola in POM / alluminio / verniciato a fuoco / B-167 / TAKIGEN

Cerniere piatte ad incasso / svasature coniche / bussola in POM / alluminio / verniciato a fuoco / B-167 / TAKIGEN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Automatically rises when door opens, and it closes by its own weight within an opening angle of 90°.
· Rearrange the cam to change the position of the rising edge by 90°.
· Uses resin bushing (cam) for the sliding part, and the structure is such that metal powder is not easily discharged.
· Compatible with B-67-3 for installation

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-167-3-L
B-167-3-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo invertito Codice prodotto

11.94 €

1 6 giorni 10Con apertura a sinistra13221

11.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con apertura a destra13222

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 65
Materiale Lega di alluminio Larghezza W(mm) 50 Spessore piastra t(mm) 3
Diametro albero φD(mm) 5 Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico