Smorzatori rotanti / esagonale / B-879 / TAKIGEN

Smorzatori rotanti / esagonale / B-879 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati
Correct damper characteristics can be obtained within the rotation range of 180°.
Due to its compact hexagonal shape, setting it into the door is easy.

[Features]
<B-879-0>
· Damper characteristics: closing time 5 ± (2.5 seconds).
· In a tolerance test of 100,000 repetitions, closing time is more than 1.5 seconds.
<B-879-1>
· Correct damper characteristics can be obtained within the rotation range (in the direction of the arrow) of 180° (rotation in the reverse direction of the arrow is no load).
· Due to the compact hexagonal shape, setting it into the door is easy.
· Damper characteristics: closing time 10 ± 5 seconds.
· In a tolerance test of 100,000 repetitions (at normal temperature), closing time is more than 2.5 seconds.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-879-0-L-50K
B-879-0-R-50K
B-879-1-L-20K
B-879-1-R-0K
B-879-1-R-20K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Tipo invertito Codice prodotto

27.19 €

1 6 giorni -5226Con apertura a sinistra13008

27.19 €

1 6 giorni -5226Con apertura a destra13009

17.65 €

1 6 giorni 104816Con apertura a sinistra12701

17.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104816Tipo combinato destra/sinistra13223

17.18 €

1 6 giorni 104816Con apertura a destra12741

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Smorzatore rotante Materiale Lega di zinco (ZDC) Finitura superficie N/A
Diametro albero φD(mm) 10 Foro di montaggio NA

Supporto tecnico