Cerniere a cerniera / non forate / 2m / alluminio estruso / B-218 / TAKIGEN (B-218-5)

Cerniere a cerniera / non forate / 2m / alluminio estruso / B-218 / TAKIGEN B-218-5

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-218-5

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 344.57

Tempi di consegna: 14 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza W: 86 mm

Spessore piastra t: 2.7 mm

Diametro albero φD: 3.5 mm

Codice prodotto: 11131


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-218-5

Codice componente
B-218-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

344.57 €

1 14 giorni 862.73.511131

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Cerniere lunghe in alluminio Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 2000
Materiale Lega di alluminio Finitura superficie Alluminio anodizzato Foro di montaggio NA

Si trova sulla pagina di Cerniere a cerniera / non forate / 2m / alluminio estruso / B-218 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-218-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-218-5.

Tipologia prodotto

Codice componente
B-218-1
B-218-2
B-218-3
B-218-4
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

202.91 €

1 14 giorni 271.2211127

202.91 €

1 14 giorni 321.2211128

202.91 €

1 14 giorni 381.2211129

334.46 €

1 14 giorni 501.84.511130

Supporto tecnico