Codice articolo del costruttore: B-206-1
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 12.01 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.: 50 mm
Codice prodotto: 10410
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-206-1
Codice componente
|
---|
B-206-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01 € 7.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 10410 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Standard | Materiale | Lega di alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Alluminio anodizzato | Larghezza W(mm) | 50 | Spessore piastra t(mm) | 1.8 |
Diametro albero φD(mm) | 4.5 | Foro di montaggio | Foro passante |
Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / alluminio estruso / B-206 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-206-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-206-1.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B-206-2 |
B-206-3 |
B-206-4 |
B-206-5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.60 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 75 | 10411 | ||
24.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 100 | 10412 | |
30.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 125 | 10413 | ||
33.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 150 | 10414 |