Cerniere piatte / svasature coniche / alluminio estruso / B-207 / TAKIGEN

Cerniere piatte / svasature coniche / alluminio estruso / B-207 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati
Made of aluminum alloy to be lightweight.

[Features]
· Lightweight due to aluminum alloy.
· Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment.
· Stainless steel shaft is used

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-207-1

Codice componente
B-207-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

36.99 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 100
Materiale Lega di alluminio Finitura superficie Alluminio anodizzato Larghezza W(mm) 86
Spessore piastra t(mm) 2.7 Diametro albero φD(mm) 3.5 Foro di montaggio Foro passante
Codice prodotto 10415

Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / svasature coniche / alluminio estruso / B-207 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-207-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-207-1.

Supporto tecnico