Cerniere piatte / non forate / regolazione della forma tramite piegatura / laminate / acciaio / zincate / B-47 / TAKIGEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-47-1
B-47-2
B-47-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

4.01 €

1 Disponibile 6 giorni 10511161.6410138

2.84 €

1.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1038821.2310139

2.98 €

1.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1032901.63.510140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata
Foro di montaggio NA

Supporto tecnico