Cerniere piatte / svasature coniche / ottone / B-201 / TAKIGEN (B-201-1)

Cerniere piatte / svasature coniche / ottone / B-201 / TAKIGEN B-201-1
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-201-1

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 49.30

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.: 100 mm

Larghezza W: 80 mm

Diametro albero φD: 6 mm

Codice prodotto: 10380


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-201-1

Codice componente
B-201-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

49.30 €

1 6 giorni 10080610380

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Materiale Ottone (C2801R)
Finitura superficie Cromatura Spessore piastra t(mm) 3.2 Foro di montaggio Foro passante

Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / svasature coniche / ottone / B-201 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-201-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-201-1.

Tipologia prodotto

Codice componente
B-201-2
B-201-3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

27.89 €

1 Disponibile 6 giorni 9050410381

15.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6050410382

Supporto tecnico