Cerniere piatte / non forate / laminate / acciaio / lucido / B-27 / TAKIGEN

Cerniere piatte / non forate / laminate / acciaio / lucido / B-27 / TAKIGEN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Standard type is available in numerous sizes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-27-0
B-27-1
B-27-2
B-27-3
B-27-4
B-27-5
B-27-6
B-27-7
B-27-8
B-27-9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Codice prodotto

1.96 €

1 Disponibile 5 giorni 102510084

1.96 €

1 Disponibile 6 giorni 103010085

2.04 €

1 Disponibile 5 giorni 104010086

2.34 €

1.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105010087

2.09 €

1.46 €

1 Stesso giorno

Stock

106010088

2.18 €

1.50 €

1 Stesso giorno

Stock

106510089

2.72 €

1.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

107510090

2.53 €

1 Stesso giorno

Stock

108010091

3.00 €

1.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

109010092

2.89 €

1.82 €

1 Stesso giorno

Stock

1010010093

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Finitura superficie Tessuto
Larghezza W(mm) 32 Spessore piastra t(mm) 1.6 Diametro albero φD(mm) 3
Foro di montaggio NA

Supporto tecnico