Cerniere frontali / ingresso cavi / poliacetale / BP-120 / TAKIGEN【2 Pezzi per confezione】

Cerniere frontali / ingresso cavi / poliacetale / BP-120 / TAKIGEN
[Features]
· Through holes in the hinge are bright, so it can be used as an electrified hinge by passing a cord through it

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BP-120

Codice componente
BP-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.28 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale A bilico Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 36 Materiale Resina acetalica
Finitura superficie Tessuto Larghezza W(mm) 6 Foro di montaggio Foro passante
Codice prodotto 11600

Si trova sulla pagina di Cerniere frontali / ingresso cavi / poliacetale / BP-120 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: BP-120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BP-120.

Supporto tecnico