Codice articolo del costruttore: B-66-1
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 11.94 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.: 80 mm
Larghezza W: 14.5 mm
Spessore piastra t: 4 mm
Diametro albero φD: 6 mm
Codice prodotto: 10172
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-66-1
Codice componente
|
---|
B-66-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Diametro albero φD (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 14.5 | 4 | 6 | 10172 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere sfilabili | Tipo di cerniere sfilabili | Con giunto semplice rimovibile | Materiale | Lega di zinco (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Cromatura | Tipo invertito | Tipo combinato destra/sinistra | Foro di montaggio | Foro passante |
Si trova sulla pagina di Cerniere ad angolo / svasature coniche / zinco / cromato / B-66 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-66-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-66-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore piastra t(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B-66-2 |
B-66-3 |
B-66-4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Diametro albero φD (mm) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 60 | 13 | 3 | 5 | 10173 | |
6.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 51 | 11 | 2.5 | 4 | 11192 | |
5.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 35 | 8 | 2 | 3 | 11193 |