Cerniera incassata quadrata per usi pesanti, B-80 (B-80-2)

Cerniera incassata quadrata per usi pesanti, B-80 B-80-2
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-80-2

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 5.12

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.: 81 mm

Larghezza W: 37 mm

Spessore piastra t: 3 mm

Codice prodotto: 10184


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-80-2

Codice componente
B-80-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Codice prodotto

5.12 €

1 Disponibile 6 giorni 8137310184

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Foro di montaggio NA

Si trova sulla pagina di Cerniera incassata quadrata per usi pesanti, B-80, il codice articolo è il seguente: B-80-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-80-2.

Tipologia prodotto

Codice componente
B-80-1
B-80-3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Codice prodotto

6.37 €

1 Stesso giorno

Stock

101.246.5410183

4.82 €

1 Disponibile 5 giorni 8128310185

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico