Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-41-1 |
B-41-2 |
B-41-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 100 | 80 | 10126 | |
5.49 € 2.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 90 | 60 | 10127 | |
3.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 60 | 50 | 10128 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Standard | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata |
---|---|---|---|---|---|
Spessore piastra t(mm) | 3 | Diametro albero φD(mm) | 6 | Foro di montaggio | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali