Cerniere piatte / svasature coniche / smontabili / ottone fuso / B-64 / TAKIGEN (B-64-1)

Cerniere piatte / svasature coniche / smontabili / ottone fuso / B-64 / TAKIGEN B-64-1
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-64-1

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 95.16

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.: 100 mm

Larghezza W: 100 mm

Spessore piastra t: 6 mm

Diametro albero φD: 8 mm

Codice prodotto: 11535


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-64-1

Codice componente
B-64-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

95.16 €

1 Disponibile 6 giorni -1001006811535

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Materiale Ottone a pressofusione
Finitura superficie Cromatura Foro di montaggio Foro passante

Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / svasature coniche / smontabili / ottone fuso / B-64 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-64-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-64-1.

Tipologia prodotto

Codice componente
B-64-2
B-64-3
B-64-4
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

44.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-75756811536

44.93 €

1 Disponibile 6 giorni -65655611537

31.26 €

1 6 giorni 1050505611538

Supporto tecnico