Cerniere piatte / non forate / asimmetriche / smontabili / laminate / acciaio / grezzo / B-550 / TAKIGEN (B-550-2)

Cerniere piatte / non forate / asimmetriche / smontabili / laminate / acciaio / grezzo / B-550 / TAKIGEN B-550-2
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-550-2

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 10.01

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.: 90 mm

Larghezza W: 100 mm

Spessore piastra t: 4.5 mm

Diametro albero φD: 8 mm

Codice prodotto: 10502


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-550-2

Codice componente
B-550-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

10.01 €

1 6 giorni 10901004.5810502

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Finitura superficie Tessuto
Foro di montaggio NA

Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / non forate / asimmetriche / smontabili / laminate / acciaio / grezzo / B-550 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-550-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-550-2.

Tipologia prodotto

Codice componente
B-550-1
B-550-4
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

10.63 €

1 Disponibile 6 giorni 101001104.5810501

8.33 €

1 6 giorni 1075854710504

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico