Cerniera nascosta per impieghi pesanti B-63

Cerniera nascosta per impieghi pesanti B-63
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Cushion is attached to the hinge on the housing side.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-63-1
B-63-2
B-63-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Materiale Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Foro di montaggio Codice prodotto

16.87 €

1 5 giorni -80[Acciaio] Lamiera d'acciaio laminata a caldo (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))334.58NA10159

8.27 €

4.47 €

1 Stesso giorno

Stock

-80-3636NA10160

5.88 €

2.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1055-3036Foro passante su un lato10161

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata

Supporto tecnico