Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere sfilabili | Tipo di cerniere sfilabili | Standard | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata | Larghezza W(mm) | 35 | Spessore piastra t(mm) | 0.8 |
Diametro albero φD(mm) | 3 | Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo invertito
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali