Cerniere piatte / non forate / asimmetriche / laminate / acciaio / zincocromato / B-48 / TAKIGEN

Cerniere piatte / non forate / asimmetriche / laminate / acciaio / zincocromato / B-48 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati
[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Standard type
· Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
· Surface finish: Zinc plating chromate treatment

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-48-1
B-48-2
B-48-4
B-48-7
B-48-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

6.07 €

1 Disponibile 5 giorni 651853610141

3.28 €

1 Disponibile 6 giorni 511282510142

1.96 €

1 Disponibile 6 giorni 20901310143

1.96 €

1 5 giorni 30451.6310144

2.10 €

1 Disponibile 6 giorni 36232510145

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Standard Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata
Foro di montaggio NA

Supporto tecnico