Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere sfilabili | Tipo di cerniere sfilabili | Carico di tensione | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 197 | Tipo invertito | Tipo combinato destra/sinistra | Spessore piastra t(mm) | 3.2 |
Diametro albero φD(mm) | 9 | Foro di montaggio | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali