Codice articolo del costruttore: B-35821-10D
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 66.68 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Larghezza W: 38 mm
Codice prodotto: 11141
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-35821-10D
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Cerniere lunghe in alluminio | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 1829 |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata | Spessore piastra t(mm) | 0.8 | Diametro albero φD(mm) | 2 |
Foro di montaggio | NA |
Si trova sulla pagina di Cerniere a cerniera / non forate / laminate / acciaio / zincocromato / B-35821 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-35821-10D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-35821-10D.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza W(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B-35821-8D |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza W (mm) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|
65.23 € | 1 | 10 giorni | 27 | 11140 |