Cerniere a cerniera / non forate / laminate / acciaio / zincocromato / B-35822 / TAKIGEN

Cerniere a cerniera / non forate / laminate / acciaio / zincocromato / B-35822 / TAKIGEN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] I materiali vengono selezionati in base all'applicazione. - Può essere tagliato per l'uso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-35822-9D
B-35822-10D
B-35822-11D
B-35822-12D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza W
(mm)
Codice prodotto

70.45 €

1 10 giorni -2711142

71.18 €

1 10 giorni -3211143

71.93 €

1 10 giorni -3811144

64.50 €

34.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105111145

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Cerniere lunghe in alluminio Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 1829
Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Spessore piastra t(mm) 1 Diametro albero φD(mm) 3
Foro di montaggio NA

Supporto tecnico