Cerniere a cerniera / non forate / laminate / acciaio / zincocromato / B-35823 / TAKIGEN

Cerniere a cerniera / non forate / laminate / acciaio / zincocromato / B-35823 / TAKIGEN
[Features]
· Select the material appropriate for the usage.
· Can be disassembled and used

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-35823-6D
B-35823-7D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza W
(mm)
Codice prodotto

87.68 €

1 10 giorni 3811150

87.68 €

1 10 giorni 5111151

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Cerniere lunghe in alluminio Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 1829
Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Spessore piastra t(mm) 1.2 Diametro albero φD(mm) 3
Foro di montaggio NA

Supporto tecnico