Cerniere a cerniera / non forate / laminate / acciaio / zincocromato / B-35829 / TAKIGEN (Codici componente)

Cerniere a cerniera / non forate / laminate / acciaio / zincocromato / B-35829 / TAKIGEN
[Features]
· Select the material appropriate for the usage.
· Can be disassembled and used

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-35829-11D
B-35829-13D
B-35829-15D
B-35829-16D
B-35829-18D
B-35829-20D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza W
(mm)
Diametro albero D
(φ)
Diametro albero φD
(mm)
Codice prodotto

113.73 €

1 10 giorni 515511163

118.11 €

1 10 giorni 765511164

129.85 €

1 10 giorni 1025511165

114.46 €

1 10 giorni 516611166

129.85 €

1 10 giorni 766611167

135.71 €

1 10 giorni 1026611168

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Cerniere lunghe in alluminio Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 2133
Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Spessore piastra t(mm) 2 Foro di montaggio NA

Supporto tecnico