Cerniere a cerniera / non forate / laminate / acciaio / zincocromato / B-35830 / TAKIGEN

Cerniere a cerniera / non forate / laminate / acciaio / zincocromato / B-35830 / TAKIGEN
[Features]
· Select the material appropriate for the usage.
· Can be disassembled and used

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-35830-11D
B-35830-13D
B-35830-14D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza W
(mm)
Codice prodotto

97.68 €

1 94 giorni 7611172

105.07 €

1 10 giorni 10211173

118.38 €

1 10 giorni 12711174

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Cerniere lunghe in alluminio Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 2133
Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Spessore piastra t(mm) 2.3 Diametro albero φD(mm) 6
Foro di montaggio NA

Supporto tecnico