Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-35831-6D |
B-35831-7D |
B-35831-8D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza W (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|
135.80 € | 1 | 28 giorni | 102 | 11175 | ||
139.90 € | 1 | 10 giorni | 127 | 11176 | ||
144.00 € | 1 | 10 giorni | 153 | 11177 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Cerniere lunghe in alluminio | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 2133 |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata | Spessore piastra t(mm) | 3.2 | Diametro albero φD(mm) | 10 |
Foro di montaggio | NA |
Configura
Proprietà di base
Larghezza W(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali