Cerniera removibile di tipo con perno B-119

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-119-L
B-119-R
B-119-W-L
B-119-W-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Tipo invertito Molla Foro di montaggio Codice prodotto

4.88 €

2.88 €

1 Stesso giorno

Stock

63.4Con apertura a sinistraNANA11533

8.12 €

1 Disponibile 6 giorni 63.4Con apertura a destraNANA11534

5.18 €

1 Disponibile 6 giorni 60Con apertura a sinistraDisponibileForo passante12751

4.88 €

2.83 €

1 Stesso giorno

Stock

60Con apertura a destraDisponibileForo passante12752

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Larghezza W(mm) 16.8
Spessore piastra t(mm) 1.6 Diametro albero φD(mm) 8

Supporto tecnico