Cerniere piatte a innesto / non forate / laminate / acciaio / zincate / B-75 / TAKIGEN

Cerniere piatte a innesto / non forate / laminate / acciaio / zincate / B-75 / TAKIGEN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Same size also available in stainless steel. See B-1075

[Features]
· Right type / left type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-75-L
B-75-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo invertito Codice prodotto

1.64 €

1 Stesso giorno

Stock

10Con apertura a sinistra10175

2.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con apertura a destra10176

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 40
Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Larghezza W(mm) 30 Spessore piastra t(mm) 1.6
Diametro albero φD(mm) 3.5 Foro di montaggio NA

Supporto tecnico