Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-101-1 |
B-101-2 |
B-101-3 |
B-101-4 |
B-101-5 |
B-101-6 |
B-101-7 |
B-101-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Diametro albero φD (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 38 | 34 | 1.2 | 3.1 | 10245 | |
2.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 51 | 38 | 1.3 | 3.4 | 10246 | |
2.18 € 0.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 64 | 42 | 1.4 | 3.4 | 10247 | |
2.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 76 | 49 | 1.5 | 4.2 | 10248 | |
2.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 89 | 56 | 1.7 | 5.2 | 10249 | |
4.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 102 | 70 | 1.8 | 5.6 | 10250 | |
6.17 € 2.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 127 | 80 | 2 | 7.6 | 10251 | |
10.68 € | 1 | 6 giorni | 10 | 153 | 100 | 2.3 | 7.6 | 10252 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Standard | Finitura superficie | Tessuto |
---|---|---|---|---|---|
Foro di montaggio | Foro passante |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali