Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-102-1 |
B-102-2 |
B-102-3 |
B-102-4 |
B-102-5 |
B-102-6 |
B-102-7 |
B-102-8 |
B-102-9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore piastra t (mm) | Diametro albero φD (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.21 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 20 | 0.8 | 2.1 | 10253 | ||
1.11 € 0.33 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 32 | 22 | 0.8 | 2.1 | 10254 | ||
1.11 € 0.95 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 38 | 26 | 0.8 | 2.4 | 10255 | ||
1.17 € 0.99 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 51 | 30 | 0.8 | 2.4 | 10256 | ||
1.45 € 1.12 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 51 | 38 | 1.3 | 3.4 | 10257 | ||
1.56 € 1.19 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 64 | 42 | 1.4 | 3.4 | 10258 | ||
2.03 € 1.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 76 | 49 | 1.5 | 4.2 | 10259 | ||
2.83 € 1.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 89 | 56 | 1.7 | 5.2 | 10260 | |
3.55 € 1.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 102 | 70 | 1.8 | 5.6 | 10261 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Standard | Finitura superficie | Tessuto |
---|---|---|---|---|---|
Foro di montaggio | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali