Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-301-1-L |
B-301-1-R |
B-301-2-L |
B-301-2-R |
B-301-3-L |
B-301-3-R |
B-301-4-L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Tipo invertito | Spessore piastra t (mm) | Diametro albero φD (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.72 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 43 | Con apertura a sinistra | 1.6 | 4 | 10424 | ||
3.72 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 43 | Con apertura a destra | 1.6 | 4 | 10425 | ||
3.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 50 | 38 | Con apertura a sinistra | 1.6 | 5 | 10426 | |
3.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 50 | 38 | Con apertura a destra | 1.6 | 5 | 10427 | |
4.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 60 | 48 | Con apertura a sinistra | 2 | 6 | 10428 | ||
4.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 60 | 48 | Con apertura a destra | 2 | 6 | 10429 | ||
4.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 60 | Con apertura a sinistra | 2 | 6 | 10430 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere sfilabili | Tipo di cerniere sfilabili | Carico di tensione | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata |
---|---|---|---|---|---|
Foro di montaggio | NA |
Configura
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Tipo invertito
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali