Cerniere / smontabili / acciaio / zincocromato / B-94 / TAKIGEN

Cerniere / smontabili / acciaio / zincocromato / B-94 / TAKIGEN
  • Sconto volumi elevati
Same size also available in stainless steel. See B-1094

[Features]
· Easy installation with insertion and removal type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-94

Codice componente
B-94
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.86 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Carico di tensione Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 75
Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Larghezza W(mm) 16 Tipo invertito Tipo combinato destra/sinistra
Spessore piastra t(mm) 4 Diametro albero φD(mm) 6 Foro di montaggio Foro passante
Codice prodotto 10226

Si trova sulla pagina di Cerniere / smontabili / acciaio / zincocromato / B-94 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-94.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-94.

Supporto tecnico