cerniera universale saldata, B-407

cerniera universale saldata, B-407
  • Sconto volumi elevati
Can be used for various housings with angle mounting.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-551-1
B-551-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Codice prodotto

4.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010610505

3.50 €

1 Disponibile 6 giorni 1054.510506

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Finitura superficie Tessuto Larghezza W(mm) 17
Spessore piastra t(mm) 2.3 Diametro albero φD(mm) 3 Foro di montaggio Foro passante su un lato

Supporto tecnico