cerniera incasso, B-306 (B-306-4)

cerniera incasso, B-306 B-306-4

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-306-4

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 22.50

Tempi di consegna: 20 giorni


Dati Tecnici:

Angolo: Incluso

Codice prodotto: 10443


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-306-4

Codice componente
B-306-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo Codice prodotto

22.50 €

1 20 giorni Incluso10443

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 78 Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata
Larghezza W(mm) 53 Spessore piastra t(mm) 3 Diametro albero φD(mm) 8
Foro di montaggio NA

Si trova sulla pagina di cerniera incasso, B-306, il codice articolo è il seguente: B-306-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-306-4.

Tipologia prodotto

Codice componente
B-306-1
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Angolo Codice prodotto

21.06 €

1 6 giorni NA10442

Supporto tecnico