cerniera incasso, B-309

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-309-4

Codice componente
B-309-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.78 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 83 Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata
Larghezza W(mm) 62 Spessore piastra t(mm) 4 Angolo Incluso
Diametro albero φD(mm) 8 Foro di montaggio NA Codice prodotto 10445

Si trova sulla pagina di cerniera incasso, B-309, il codice articolo è il seguente: B-309-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-309-4.

Supporto tecnico