cerniera incastro, B-16

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-16-1
B-16-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
Codice prodotto

26.59 €

1 Stesso giorno

Stock

1060356.510073

42.03 €

1 6 giorni -7043710074

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Materiale Lega di zinco (ZDC) Finitura superficie Cromatura
Foro di montaggio Foro passante

Supporto tecnico